Meny Sök

Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209391

2855 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 5 249,9841 kr
50 - 99 4 182,9142 kr
100 - 199 3 926,8173 kr
200 - 499 3 670,7205 kr
500 + 3 414,6238 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 249,98 kr

1 x 5 249,9841 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Vikt g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss