Meny Sök

Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209407

402 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 24 030,4151 kr
50 - 99 19 207,2589 kr
100 - 199 18 012,1406 kr
200 - 499 16 817,0223 kr
500 + 15 621,9039 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24 030,42 kr

1 x 24 030,4151 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Vikt g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss