Meny Sök

Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209421

96 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 7 682,9036 kr
50 - 99 6 146,3229 kr
100 - 199 5 762,1776 kr
200 - 499 5 378,0325 kr
500 + 4 993,8873 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 682,90 kr

1 x 7 682,9036 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Vikt g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss