Meny Sök

Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209445

244 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 10 286,5542 kr
50 - 99 8 237,7799 kr
100 - 199 7 725,5863 kr
200 - 499 7 213,3928 kr
500 + 6 701,1992 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

10 286,55 kr

1 x 10 286,5542 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Vikt g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss