Meny Sök

Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209452

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 11 012,1617 kr
50 - 99 8 792,6563 kr
100 - 199 8 280,4628 kr
200 - 499 7 725,5863 kr
500 + 7 170,71 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 012,16 kr

1 x 11 012,1617 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x40
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Vikt g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss