Meny Sök

Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209469

534 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 14 298,7372 kr
50 - 99 11 438,9898 kr
100 - 199 10 713,3821 kr
200 - 499 10 030,4574 kr
500 + 9 304,8499 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14 298,74 kr

1 x 14 298,7372 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x40
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Vikt g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss