Meny Sök

Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209476

826 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 16 731,6566 kr
50 - 99 13 402,3985 kr
100 - 199 12 548,7425 kr
200 - 499 11 695,0865 kr
500 + 10 884,1134 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

16 731,66 kr

1 x 16 731,6566 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Vikt g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss