Meny Sök

Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209506

63 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 31 073,0767 kr
50 - 99 24 841,3883 kr
100 - 199 23 304,8075 kr
200 - 499 21 768,2268 kr
500 + 20 188,9632 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31 073,08 kr

1 x 31 073,0767 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x48
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Vikt g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss