Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 181 871,4012 kr |
50 - 99 | 145 505,6574 kr |
100 - 199 | 136 414,2216 kr |
200 - 499 | 127 322,7856 kr |
500 + | 118 231,3498 kr |
Gaffelstorlek | 14x56 |
---|---|
Handgänga | Högermontage |
Gängtyp | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 | 101.0 |
l3 | 85.0 |
Vikt g | 258.0 |
l4 | 22.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Slutför | Silverförzinkad |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.