Meny Sök

Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209582

109 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 66 627,8472 kr
50 - 99 53 310,8143 kr
100 - 199 49 981,556 kr
200 - 499 46 652,2979 kr
500 + 43 323,0397 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

66 627,85 kr

1 x 66 627,8472 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x64
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Vikt g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss