Meny Sök

Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209650

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 172 609,234 kr
50 - 99 138 078,8507 kr
100 - 199 129 456,9255 kr
200 - 499 120 835,0004 kr
500 + 112 213,0753 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

172 609,23 kr

1 x 172 609,234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 25x50
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Vikt g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss