Meny Sök

Gaffelfäste 28x56 M27 148.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209674

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 615 742,04 kr
50 - 99 492 602,1687 kr
100 + 461 827,8715 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

615 742,04 kr

1 x 615 742,04 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 28x56
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Vikt g 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss