Meny Sök

Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209698

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 180 078,7237 kr
50 - 99 144 054,4423 kr
100 - 199 135 048,372 kr
200 + 126 042,3017 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

180 078,72 kr

1 x 180 078,7237 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 30x54
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Vikt g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss