Meny Sök

Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209735

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 525 510,6057 kr
50 - 99 420 425,5577 kr
100 + 394 132,9543 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

525 510,61 kr

1 x 525 510,6057 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 35x72
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Vikt g 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss