Meny Sök

Gaffelfäste 36x72 M36 188.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209759

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 313 889,2945 kr
50 - 99 251 102,8991 kr
100 + 235 438,3123 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

313 889,29 kr

1 x 313 889,2945 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 36x72
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Vikt g 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss