Meny Sök

Gaffelfäste 36x72 M36 188.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209766

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 329 511,1985 kr
50 - 99 263 608,9588 kr
100 + 247 133,3988 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

329 511,20 kr

1 x 329 511,1985 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 36x72
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Vikt g 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss