Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 785 064,6987 kr |
50 - 99 | 628 034,6858 kr |
100 + | 588 809,1947 kr |
Gaffelstorlek | 40x84 |
---|---|
Handgänga | Högermontage |
Gängtyp | Fine |
d1 tol. H9 | 40.0 |
l1 ±0.5 | 84.0 |
d2 | M4 |
d3 | 70.0 |
l2 | 232.0 |
l3 | 168.0 |
Vikt g | 5640.0 |
l4 | 63.5 |
w1 | 40.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 85.0 |
w4 | 85.0 |
Slutför | Silverförzinkad |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.