Meny Sök

Gaffelfäste 42x84 M4 232.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209797

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 829 924,3191 kr
50 - 99 663 930,9187 kr
100 + 622 443,2393 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

829 924,32 kr

1 x 829 924,3191 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 42x84
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Vikt g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss