Meny Sök

Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209827

21 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 7 341,4412 kr
50 - 99 5 890,226 kr
100 - 199 5 506,0809 kr
200 - 499 5 121,9356 kr
500 + 4 780,4733 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 341,44 kr

1 x 7 341,4412 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 4x8
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Vikt g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss