Meny Sök

Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209834

46 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 4 695,1077 kr
50 - 99 3 756,0862 kr
100 - 199 3 542,6722 kr
200 - 499 3 286,5754 kr
500 + 3 073,1614 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 695,11 kr

1 x 4 695,1077 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 4x16
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Vikt g 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss