Meny Sök

Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209841

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 11 268,2586 kr
50 - 99 9 006,0703 kr
100 - 199 8 451,1939 kr
200 - 499 7 896,3175 kr
500 + 7 341,4412 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 268,26 kr

1 x 11 268,2586 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Vikt g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss