Meny Sök

Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209865

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 6 103,64 kr
50 - 99 4 865,8389 kr
100 - 199 4 567,0593 kr
200 - 499 4 268,2797 kr
500 + 3 969,5001 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 103,64 kr

1 x 6 103,64 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x12
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Vikt g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss