Meny Sök

Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209872

81 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 6 445,1024 kr
50 - 99 5 164,6185 kr
100 - 199 4 823,156 kr
200 - 499 4 524,3766 kr
500 + 4 182,9142 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 445,10 kr

1 x 6 445,1024 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x24
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Vikt g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss