Meny Sök

Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209902

112 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 8 365,8283 kr
50 - 99 6 701,1992 kr
100 - 199 6 274,3712 kr
200 - 499 5 847,5433 kr
500 + 5 420,7153 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 365,83 kr

1 x 8 365,8283 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Vikt g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss