Meny Sök

Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209971

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 27 231,6249 kr
50 - 99 21 768,2268 kr
100 - 199 20 445,0601 kr
200 - 499 19 079,2106 kr
500 + 17 713,361 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27 231,62 kr

1 x 27 231,6249 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Vikt g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss