Meny Sök

Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209988

377 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28 512,1088 kr
50 - 99 22 792,6139 kr
100 - 199 21 384,0817 kr
200 - 499 19 975,5493 kr
500 + 18 524,3341 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28 512,11 kr

1 x 28 512,1088 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x48
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Vikt g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss