Meny Sök

Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210014

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 30 304,7863 kr
50 - 99 24 243,829 kr
100 - 199 22 749,9311 kr
200 - 499 21 213,3505 kr
500 + 19 719,4526 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30 304,79 kr

1 x 30 304,7863 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x28
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Vikt g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss