Meny Sök

Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210021

16 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35 127,9425 kr
50 - 99 28 085,2809 kr
100 - 199 26 335,2862 kr
200 - 499 24 585,2914 kr
500 + 22 835,2968 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35 127,94 kr

1 x 35 127,9425 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x56
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Vikt g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss