Meny Sök

Gaffelfäste 18x36 M18 94.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210090

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 360 584,2753 kr
50 - 99 288 450,3471 kr
100 + 270 438,2064 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

360 584,28 kr

1 x 360 584,2753 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 18x36
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Vikt g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss