Meny Sök

Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210113

38 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 87 243,6385 kr
50 - 99 69 786,3743 kr
100 - 199 65 432,7289 kr
200 - 499 61 079,0835 kr
500 + 56 725,4382 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

87 243,64 kr

1 x 87 243,6385 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 20x40
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Vikt g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss