Meny Sök

Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210120

9 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 331 047,7792 kr
50 - 99 264 846,76 kr
100 + 248 285,8344 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

331 047,78 kr

1 x 331 047,7792 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 20x80
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 145.0
l3 120.0
Vikt g 800.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss