Meny Sök

Gaffelfäste 28x56 M27 148.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210175

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 295 621,0571 kr
50 - 99 236 505,3822 kr
100 + 221 737,1342 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

295 621,06 kr

1 x 295 621,0571 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 28x56
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Vikt g 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss