Meny Sök

Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210182

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 166 847,0564 kr
50 - 99 133 469,1085 kr
100 - 199 125 145,963 kr
200 - 499 116 780,1346 kr
500 + 108 456,9891 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

166 847,06 kr

1 x 166 847,0564 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 30x54
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Vikt g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss