Meny Sök

Gaffelfäste 30x60 M30 160.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210205

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 187 249,4336 kr
50 - 99 149 816,6201 kr
100 - 199 140 426,4045 kr
200 - 499 131 078,8718 kr
500 + 121 731,3391 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

187 249,43 kr

1 x 187 249,4336 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 30x60
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Vikt g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss