Meny Sök

Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210236

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 555 431,2469 kr
50 - 99 444 327,9244 kr
100 + 416 584,1059 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

555 431,25 kr

1 x 555 431,2469 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 35x72
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Vikt g 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss