Meny Sök

Gaffelfäste 36x72 M36 188.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210250

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 284 267,4329 kr
50 - 99 227 413,9463 kr
100 + 213 200,5747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

284 267,43 kr

1 x 284 267,4329 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 36x72
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Vikt g 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss