Meny Sök

Gaffelfäste 40x84 M4 232.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210267

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 711 138,093 kr
50 - 99 568 919,011 kr
100 + 533 364,2405 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

711 138,09 kr

1 x 711 138,093 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 40x84
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 40.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Vikt g 5640.0
l4 63.5
w1 40.0
w2 40.0
w3 85.0
w4 85.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss