Meny Sök

Gaffelfäste 50x96 M4 265.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20210298

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 1 051 576,088 kr
50 - 99 841 277,9433 kr
100 + 788 692,7365 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 051 576,09 kr

1 x 1 051 576,088 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 50x96
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Vikt g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss