Meny Sök

Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210342

67 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 22 707,2484 kr
50 - 99 18 182,8718 kr
100 - 199 17 030,4362 kr
200 - 499 15 878,0007 kr
500 + 14 768,2479 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22 707,25 kr

1 x 22 707,2484 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x20
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Vikt g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss