Meny Sök

Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210366

1707 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28 256,0121 kr
50 - 99 22 621,8827 kr
100 - 199 21 213,3505 kr
200 - 499 19 762,1353 kr
500 + 18 353,603 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28 256,01 kr

1 x 28 256,0121 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x24
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Vikt g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss