Meny Sök

Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210373

1186 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34 573,0661 kr
50 - 99 27 658,4529 kr
100 - 199 25 951,141 kr
200 - 499 24 201,1463 kr
500 + 22 493,8343 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34 573,07 kr

1 x 34 573,0661 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Vikt g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss