Meny Sök

Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210380

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 49 085,2173 kr
50 - 99 39 268,1739 kr
100 - 199 36 835,2544 kr
200 - 499 34 359,6521 kr
500 + 31 926,7326 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

49 085,22 kr

1 x 49 085,2173 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Vikt g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss