Meny Sök

Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210403

17 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 44 560,8407 kr
50 - 99 35 640,1361 kr
100 - 199 33 420,6305 kr
200 - 499 31 201,1251 kr
500 + 28 981,6196 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44 560,84 kr

1 x 44 560,8407 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Vikt g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss