Meny Sök

Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210458

726 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 101 030,1822 kr
50 - 99 80 841,2188 kr
100 - 199 75 761,9659 kr
200 - 499 70 725,3958 kr
500 + 65 688,8256 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

101 030,18 kr

1 x 101 030,1822 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Vikt g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss