Meny Sök

Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210472

47 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 95 822,8809 kr
50 - 99 76 658,3047 kr
100 - 199 71 877,8313 kr
200 - 499 67 097,358 kr
500 + 62 274,2019 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

95 822,88 kr

1 x 95 822,8809 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x48
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Vikt g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss