Meny Sök

Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210519

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 145 249,5607 kr
50 - 99 116 182,5754 kr
100 - 199 108 926,4998 kr
200 - 499 101 670,4242 kr
500 + 94 414,3485 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

145 249,56 kr

1 x 145 249,5607 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x56
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Vikt g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss