Meny Sök

Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210533

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 171 627,5297 kr
50 - 99 137 310,5603 kr
100 - 199 128 731,318 kr
200 - 499 120 152,0756 kr
500 + 111 572,8333 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

171 627,53 kr

1 x 171 627,5297 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x32
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Vikt g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss