Meny Sök

Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210540

52 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 193 651,8534 kr
50 - 99 154 938,5558 kr
100 - 199 145 249,5607 kr
200 - 499 135 560,5657 kr
500 + 125 871,5705 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

193 651,85 kr

1 x 193 651,8534 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x32
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Vikt g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss