Meny Sök

Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210571

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 254 133,3777 kr
50 - 99 203 298,1657 kr
100 + 190 621,3747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

254 133,38 kr

1 x 254 133,3777 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 20x40
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Vikt g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss