Meny Sök

Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210588

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 360 968,4204 kr
50 - 99 288 791,8095 kr
100 + 270 736,9861 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

360 968,42 kr

1 x 360 968,4204 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 20x40
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Vikt g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss